Media Alert

Vicorが初の24V、20 AのCool-Power ZVS降圧レギュレータを発売

January 16, 2018

001x001px_alpha.png
001x001px_alpha.png
001x001px_alpha.png

ZVS Buck RegulatorsCool-Power ZVS降圧レギュレータ「PI3325-00-LGIZ」は、24V / 28V入力アプリケーション向けの現時点では最高の電流供給が可能なZVS降圧レギュレータで、20Aまでの安定化された5V出力を供給します。10 × 14 × 2.5mm LGA SiP パッケージに格納されたPI3325-00-LGIZは、昨今多くのアプリケーションに求められる、より高い出力密度の要求に対応します。また、48V入力バージョンのZVS降圧レギュレータPI3525-00-LGIZとピン互換性があり、24V入力から48V入力に迅速に移行することができます。

PI3325-00-LGIZは、出力インダクタと最小限の受動素子のみを必要とし、完全な、費用対効果のある、740mm2未満の実装面積を使用する小型な設計を実現しています。レギュレータの並列動作によって、より大きな電流を出力することもできます。PI3325-00-LGIZは、より高電流の24V ZVS降圧レギュレータの新しいラインナップとして新しく加わります。

 

Cool-Power ZVS 20A 降圧レギュレータ一覧

 
製品型番 パッケージサイズ 入力電圧範囲 公称出力電圧 電流
PI3325-00-LGIZ 10 x 14mm 14 – 42V 5.0V 20A
PI3523-00-LGIZ 10 x 14mm 30 – 60V 3.3V 22A
PI3525-00-LGIZ 10 x 14mm 30 – 60V 5.0V 20A
PI3526-00-LGIZ 10 x 14mm 30 – 60V 12V 18A


表 1 – :今回発売された製品

 

VicorのCool-Power ZVSレギュレータは、電力密度や効率を犠牲にすることなく、他社製品よりも高い温度条件においても大きな電力を供給します。Cool-Power ZVSレギュレータの主な特長には、ゼロ電圧スイッチングトポロジー、高シリコン集積化、高密度LGA SiPパッケージングなどがあり、実装も簡単で、短期間での設計をサポートします。


本製品についての詳細はこちら::
http://www.vicorpower.com/ja-jp/new-products/cool-power-zvs-buck-regulator

 

001x001px_alpha.png
001x001px_alpha.png
001x001px_alpha.png
PR-Wordmark.jpg
 

Vicor のソーシャルメディアはこちら
Twitter: @VicorKK »
Vicor Corporation on LinkedIn »
Vicor PowerBlog »

001x001px_alpha.png

Vicor Corporation について
米国マサチューセッツ州アンドーバーに本社を置く、革新的な高性能モジュール型パワー・コンポーネントの設計、製造、および販売を行う電源メーカーです。高性能コンピューティング、通信ネットワーク、産業機器、車両・輸送機器、航空防衛などをターゲット市場とし、コンセントからPoLに到るまでの効率的な電圧変換、パワー・マネージメントを実現可能にするためブリック製品から半導体中心の製品に到るまで、最適ソリューションを提供します。.www.vicorpower.com

 

パワーコンポネントデザイン手法とは
バイコーのパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。 パワーシステムデザイナーオンラインツール バイコーのパワーコンポネントデザイン手法によって、電源システムの設計者は、モジュール型電源コンポーネントの設計上の課題、すなわち電源コンポーネントの予測、システムの機能や信頼性の確保、迅速な設計サイクル、そして容易なシステムの構成・再構成・拡張性を解決できます。さらに、効率、電力密度、経済性を考慮したベストの代替ソリューションも検証できます。

###

VicorとCool-PowerはVicor Corporationの登録商標です。.


プレスリリースに関するお問い合わせ
マーケティング部  波多江 / 関本
TEL: 03-5487-3016