Vicor Power Systems defense and aerospace applications
地上型移動試験システム
Key challenges
複数のプラットフォームで使用できる、高度な修理/試験装置に対応可能な頑丈なカスタム電源装置の開発
信頼性、耐久性、修理可能性、柔軟性に優れた電源装置の開発
長期間のプログラムに対応できる電源装置
Solution
ACまたはDC入力電源オプションを備えた柔軟なパワーシステムを設計
独立した10系統のプログラム可能出力と2系統のVCIシャーシ出力をサポート
複数の通信オプションを装備
ミサイル誘導と制御
Key challenges
衝撃性と振動性に優れた、DC出力を構成可能とするカスタム電源装置の開発
信頼性に優れた出力密度を備えた軽量の電源装置の開発
長期間のプログラムに対応できる電源装置
Solution
20Gの加速度に対応し、限られた狭いスペースに格納できる電源を設計
-55~+85°℃で動作する、工場で構成可能な2系統のDC出力を装備
モバイルネットワーク通信
Key challenges
ACまたはDC入力の自動レンジ調節が処理できる小型の高効率電源装置の開発
2つのDC出力を備えた電源装置であること
Solution
要求仕様に合わせて2つのボードソリューションを開発
スペースと電力の両方の要求仕様に対応する柔軟性を実現
艦上ミサイル防衛
Key challenges
艦上のACで動作し、多段電圧DC出力に変換する高出力、高効率のカスタム電源装置の開発
リモート制御の障害検出の開発
長期間のプログラムに対応できる電源装置
Solution
11系統のDC出力を備えた5kWのカスタムラックマウントを用意
リモート制御の電源オン/オフ機能を装備
パワーシステムデザイナー
出力仕様:
出力
出力リターン線(-)を選択
出力リターン線(-):出力1
出力リターン線(-):新規