Skip to main content

Vicor Power Systems industrial applications

建築用LED照明

Key challenges

  • 24Vdc 400Wデュアル出力を供給する高効率のAC-DCカスタム電源の開発
  • LEDパネル用の電源の開発

Architectural LED Lighting

Solution

  • 単相90~264Vac入力、デュアルチャンネル24Vdc出力のAC-DCコンバータを設計
  • 高効率で各出力ヒューズを内蔵
Power chain for avionics computing

ファクトリーオートメーション

Key challenges

  • 3相208Vac入植の高効率のカスタム電源の開発
  • 5,000Wを供給する電源の開発
  • 突入電流保護、パワーグッド、I2C制御、診断機能
  • 強制空冷ファンの速度制御

Factory automation

Solution

  • 効率91%以上のAC-DC電源を開発
  • 3相208Vac入力、380Vdc出力
  • ファン冷却機能を持つ電源装置を開発
Power chain for avionics computing

製造管理

Key challenges

  • デュアル48V出力(それぞれ1,500W)の3相電源開発
  • I2Cインターフェース
  • ON/OFF制御および入力/出力の電圧/電流測定機能
  • フォルト監視機能

Robotic welding

Solution

  • 3相入力をフィルタとPFCを通し、高電圧バスコンバータで供給するソリューションを開発
  • 380Vdc入力で48Vdc出力(1500Wデュアル出力)、ピーク効率95%
  • 絶縁された出力
  • 電力モニターと制御用のI2Cインターフェース
Power chain for avionics computing

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

Vicor custom power system examples image
有効な情報をご入力ください。

カスタム電源について:下記フォームもしくは、お電話(03-5487-3880)よりお問い合わせください。

カスタム電源について:
下記フォームもしくは、お電話 (03‑5487‑3880) よりお問い合わせください。

エラー

フォーム送信中にエラーが発生しました