Skip to main content

Vicor Power Systems transportation applications

屋外用充電設備

Key challenges

  • 電機自動車用の高電圧バッテリ(400Vdc)が入力のを使用する電源装置の開発。出力は充電用であるので、電圧の調整が必要

Outdoor charging station

Solution

  • HV BCMバスコンバータとPRMレギュレータを使用して電圧を調整し、後段にHV BCMコンバータ反転して接続することで高電圧を得るソリューションを開発
  • お客様の要求仕様に合わせて制御回路を追加したソリューション
Power chain for avionics computing

Outdoor charging station

DC-ATX 電源装置

Key challenges

  • 信頼性に優れた高電力のDC入力ATX電源装置の開発
  • 高効率、高電力密度の電源装置の開発

DC-ATX power supply

Solution

  • PRMとVTMを使用して、要求される高効率、高電力密度に対応
Power chain for avionics computing

ATX power supply

バスの運賃収受機

Key challenges

  • 信頼性に優れた小型の電源装置の開発
  • 入力電圧18~36Vdc、2系統の出力(5Vdc、24Vdc)の電源

Case study bus electronic ticket

Solution

  • EMIフィルタとブーストコンバータを備え、BCMバスコンバータモジュールへ給電するソリューション
  • ChiPパッケージ技術による、超小型で頑丈なソリューション
Power chain for avionics computing

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索

入力仕様:

出力仕様:

出力仕様:

出力

コンテンツ

Vicor custom power system examples image
有効な情報をご入力ください。

カスタム電源について:下記フォームもしくは、お電話(03-5487-3880)よりお問い合わせください。

カスタム電源について:
下記フォームもしくは、お電話 (03‑5487‑3880) よりお問い合わせください。

エラー

フォーム送信中にエラーが発生しました