入力電圧: 24V (8.0 – 60.0V)
出力電圧: 12V (10.0 – 50.0V)
出力電力: 141.6W
10.5 x 14.5 x 3.05mm
(tin-lead BGA パッケージあり)

入力電圧: 24V (14.0 – 42.0V)
出力電圧: 3.3V (2.2 – 4.0V)
出力電流: 22A
10.5 x 14.5 x 3.05mm
(tin-lead BGAパッケージ あり)

入力電圧: 24V (14.0 – 42.0V)
出力電圧: 5V (4.0 – 6.5V)
出力電流: 20A
10.5 x 14.5 x 3.05mm
(tin-lead BGAパッケージ あり)
有効な情報をご入力ください。 、