실험실에서 EMI 테스트에 실패했다는 결과를 받았다면, 어떻게 하시겠습니까?
완벽한 시스템의 EMI 테스트는 항상 어려운 일입니다. 이 테스트는 주로 설계 막바지 단계에서 진행되며, 통과하지 못할 경우 심각한 딜레이가 있을 수 있습니다. 또한, 시스템을 통과하기 위해 상당한 재설계가 필요할 수도 있습니다. 그러나 테스트 실패가 프로젝트의 진행 시간 및 비용에 미치는 영향을 완화하는데 도움이 되는 기술이 있습니다.
테스트에서 측정된 EMI 노이즈는 시스템 내에서 생성된 모든 노이즈의 합입니다. 파워서플라이의 스위칭 노이즈는 전도성 EMI의 하나의 소스지만, 노이즈원을 식별하고 그 스펙트럼을 줄이기 위해 고려해야 할 다른 펄스성 회로가 많이 있습니다.
이 웹 세미나의 내용은 EMI 측정에 종사하거나 스위칭 모드 파워서플라이 및 모터 드라이브, 인버터 또는 프로세서와 같은 높은 노이즈, 빠른 스위칭 회로를 사용하는 사람을 위해 고안되었습니다.
발표자인 최회광씨는 전원 관련 분야에서 15년의 경력을 가진 바이코의 FAE(Field Application Engineer)입니다. 텔레콤, LED, 오토모티브 등 다양한 분야에서의 설계 경험을 가지고 있습니다.