Skip to main content

Defense Applications-KR.jpg

Webセミナー

鉄道アプリケーション向けの電源システム設計 

방산에서 전력시스템 설계는 성능 및 환경에 대한 가장 까다로운 조건이 요구되며, 이러한 조건 중 많은 부분은 엄격한 표준에 의해 시행됩니다. 그럼에도 불구하고 높은 신뢰성과 함께 크기와 무게가 주요 제약이 될 수 있습니다.

그 뿐만 아니라, 전압 범위를 충족시키면서, 과도 현상의 억제 및 EMI도 완화해야 합니다. 이 웹 세미나에서는 Vicor의 30년의 경험을 바탕으로 수천 가지의 방산 시스템 설계를 지원하여, 설계자가 직면한 여러 문제를 극복하는 방법을 설명합니다.

웹 세미나의 주제 :

  • DC-DC 컨버터에 대한 MIL-STD 요구 사항
  • 현재 그리고 미래의 필요를 충족시키는 대표적인 어플리케이션과 테스트 결과
  • 노이즈를 감소시키는 필터와 레이아웃
  • 디펜스 어플리케이션에 최적화된 파워 컴포넌트

참여 대상

이 웹 세미나는 디펜스 어플리케이션 파워 시스템을 개발하는 모든 엔지니어에게 도움이 될 것 입니다. 방산에서의 까다로운 조건 및 효율적으로 설계 시간을 줄일 수 있는 파워 컴포넌트에 대해 이해하고 싶으신 분들 역시 시청하시면 많은 도움이 될 것 입니다.

Webセミナー(ウェビナー)を視聴するには、フォームに必要事項をご入力ください。

발표자에 대하여

강우진

2017년 5월 바이코 코퍼레이션 / Technical Sales Manager
2015년 1월 바이코 코퍼레이션 입사 / FAE
파워 / 아날로그 반도체 관련 FAE 경력 10년
삼성전기 Power 사업부 / PSU 개발