为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
该产品不推荐用于新设计。新设计请参考 PFM AC-DC 转换器。
带 PFC 的 VI Brick® PFM 隔离式 AC-DC 转换器为当今要求苛刻的电源应用提供了一个高密度的隔离式 AC-DC 电源解决方案。模块采用有源功率因数校正(PFC),在 85 和 264VAC 之间宽输入电压范围工作,提供稳压和隔离的 48VDC 输出,功率高达 330W。模块的高效率(93%)和热适应 VI Brick 封装为电源系统的热管理提供了一种简化方法。
隔离式 AC-DC 转换器模块
有源功率因数校正(PFC)
支持安全低压储能的 48V 隔离式稳压输出
纤薄封装
为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%
完整的 AC-DC PCB 安装解决方案
支持传统设计的原有 DC-DC 转换器