支持传统设计的原有DC-DC转换器
AIM是适用于全球范围内 AC 输入的 AC 前端模块。AIM 产品在一个坚固、高密度、纤薄的封装里集合了输入整流,EMI/RFI 滤波,瞬态保护和浪涌抑制,提供非隔离整流输出。与Vicor 的 DC-DC 转换器配合使用,可以实现通用 AC 输入、1-95VDC 直流输出的高密度纤薄的电源设计。
通用输入
集成EMI滤波
输入瞬态保护
浪涌限制
Part Number | 产品等级 | 符合RoHS | 安装形式 | 加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIM1714VB6MC7D5C00 |
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5C00 | 产品等级: -20 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 安装形式: 机架式 | 加入购物车 | |
AIM1714BB6MC7D5C04 |
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C04 | 产品等级: -20 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 安装形式: 板级-短引脚 | 加入购物车 | |
AIM1714BB6MC7D5C08 |
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5C08 | 产品等级: -20 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 安装形式: 板级-长引脚 | 加入购物车 | |
AIM1714VB6MC7D5T00 |
![]() |
Part Number: AIM1714VB6MC7D5T00 | 产品等级: -40 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 安装形式: 机架式 | 加入购物车 | |
AIM1714BB6MC7D5T04 |
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T04 | 产品等级: -40 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 安装形式: 板级-短引脚 | 加入购物车 | |
AIM1714BB6MC7D5T08 |
![]() |
Part Number: AIM1714BB6MC7D5T08 | 产品等级: -40 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 安装形式: 板级-长引脚 | 加入购物车 | |
Part Number | 产品等级 | 符合RoHS | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VE-AIM-C1 |
![]() |
Part Number: VE-AIM-C1 | 产品等级: -25 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 封装: 半砖 | 加入购物车 | |
VE-AIM-E1 |
![]() |
Part Number: VE-AIM-E1 | 产品等级: -10 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 封装: 半砖 | 加入购物车 | |
VE-AIM-I1 | Part Number: VE-AIM-I1 | 产品等级: -40 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 封装: 半砖 | 加入购物车 | ||
VE-AIM-M1 |
![]() |
Part Number: VE-AIM-M1 | 产品等级: -55 至 +100°C | 符合RoHS: 是 | 封装: 半砖 | 加入购物车 | |
VI-AIM-C1 |
![]() |
Part Number: VI-AIM-C1 | 产品等级: -25 至 +100°C | 符合RoHS: 否 | 封装: 半砖 | 加入购物车 | |
VI-AIM-E1 |
![]() |
Part Number: VI-AIM-E1 | 产品等级: -10 至 +100°C | 符合RoHS: 否 | 封装: 半砖 | 加入购物车 | |
VI-AIM-I1 |
![]() |
Part Number: VI-AIM-I1 | 产品等级: -40 至 +100°C | 符合RoHS: 否 | 封装: 半砖 | 加入购物车 | |
VI-AIM-M1 |
![]() |
Part Number: VI-AIM-M1 | 产品等级: -55 至 +100°C | 符合RoHS: 否 | 封装: 半砖 | 加入购物车 | |
2020秋季
行业专家亲临研讨会,为您提升电源转换知识
设计工程师资源
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
支持传统设计的原有DC-DC转换器
中间母线转换器
支持所有标准工业输入电压的高功率转换器
AC前端模块提供完整的AC-DC PCB安装解决方案
单相AC-DC转换器组件