高性能 PCB 布局和散热设计技术
TPM 不仅可以直接连接到全球范围的三相 AC 电源,而且还能够为 Vicor 的 BCM4414 VIA 高压和超高电压产品系列提供整流 AC 输入。TPM 与 BCM® 可实现小巧简单、高效率并且低成本的 EMI A 类 AC-DC 解决方案,适用于广泛的终端应用。
三相输入
170 – 530VAC (L – L)
47 – 840 Hz
机架式安装或PCB板安装外形
Part Number | 产品等级 | 符合RoHS | 安装方式 | 加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPM1714VE3MG5K7C00 |
![]() |
Part Number: TPM1714VE3MG5K7C00 | 产品等级: –20 to 100°C | 符合RoHS: 是 | 安装方式: 机架式安装 | 加入购物车 | |
TPM1714BE3MG5K7C04 |
![]() |
Part Number: TPM1714BE3MG5K7C04 | 产品等级: –20 to 100°C | 符合RoHS: 是 | 安装方式: 板级-短引脚 | 加入购物车 | |
TPM1714BE3MG5K7C08 |
![]() |
Part Number: TPM1714BE3MG5K7C08 | 产品等级: –20 to 100°C | 符合RoHS: 是 | 安装方式: 板级-长引脚 | 加入购物车 | |
TPM1714VE3MG5K7T00 |
![]() |
Part Number: TPM1714VE3MG5K7T00 | 产品等级: –40 to 100°C | 符合RoHS: 是 | 安装方式: 机架式安装 | 加入购物车 | |
TPM1714BE3MG5K7T04 |
![]() |
Part Number: TPM1714BE3MG5K7T04 | 产品等级: –40 to 100°C | 符合RoHS: 是 | 安装方式: 板级-短引脚 | 加入购物车 | |
TPM1714BE3MG5K7T08 |
![]() |
Part Number: TPM1714BE3MG5K7T08 | 产品等级: –40 to 100°C | 符合RoHS: 是 | 安装方式: 板级-长引脚 | 加入购物车 | |
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
中间母线转换器