使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
有 1 至 4 个输出的用户可配置电源
保护功能 - 浪涌电流限制、瞬态保护、EMI 滤波
可传导和对流散热
符合 EN61000-3-2 欧洲谐波要求
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
为新太空应用提供更高的功率密度和低噪声
为太空通信应用提供最佳功率和低噪声所需的专利电源设计技术和架构
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
electronica Shanghai 2026
Vicor to showcase innovative 48V high performance power solutions for automotive, industrial and HPC industries
坚固耐用的超薄 MIL-COTS 电源