使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的标准化防御平台的未来
Vicor 的系列离线前端可将任何 300VIN DC-DC 转换器,或可配置产品连接至 100、115、230 或 240VAC 单相 208VAC 三相电源。
另外,前端可提供 FCC/VDE(Class B 单相、Class A 三相)的传导 EMI/RFI 滤波、瞬态浪涌保护、有源浪涌、BUS OK 状态输出(适用于通过其 Gate In 引脚控制 Vicor DC-DC 转换器模块),以及针对 AC 线路故障事件系统的 AC OK 状态。
FCC/VDE B 级
20–50mS 保持
BUS OK、AC OK、DC OK 状态信号
PC 和底盘安装
FCC/VDE A 级
20 - 50mS 保持
BUS OK、AC OK、DC OK 状态信号
底盘安装