高压转换至安全低压(SELV)的八大挑战
汽车与轻型电动车出行领域正在面临对于更小、更轻的电源解决方案的需求挑战
产品报废
PFC 前端是一款外形小巧、1RU封闭式底盘安装 AC 前端,可与任何 300 或 375V Vicor VI-200/VI-J00 或 Maxi、Mini、Micro 模块、高压 BCM、VIPAC 阵列或其他 375V 模块一起使用,以创建完整的高密度 AC-DC 电源。PFC 前端接受 85–264VAC 和 100–385VDC 的通用输入电压,可从四个非隔离输出提供高达 2200W 的功率。PFC 前端的输出电压可根据模块设置为 360、375 或 384VDC。PFC 前端的封装尺寸非常紧凑,为 1.72 x 6.40 x 7.00in[43.69 x 162.6 x 177.8mm],每立方英寸可提供 >28W 的功率。除了满足 cTÜVus 和 CE 标志安全机构的认证外,PFC 前端还符合 EN61000-3-2、电快速瞬变脉冲群 EN61000-4-5 的谐波电流限制。它在振动方面也符合 MIL-STD-810E 标准。
单、双、三或四路非隔离输出
功率因数校正(PFC)
集成冷却风扇
可安装 DIN 导轨