高性能电源转换研讨会,就在您身边的城市
DC-DC 输入滤波器
为满足你输入滤波需求,Vicor提供了几个系列输入滤波器。这些滤波器采用多种封装方式,从半砖到表面贴装LGA系统级封装(SiP)。可用功能包括:EMI滤波;浪涌电流限制;瞬态保护;传导共模(CM)和150 kHz至30 MHz (CISPR22范围)差模(DM)衰减。
IAMVI-200/VI-J00的输入滤波器模块
DC-DC 输出滤波器
为满足你的输出滤波需求,Vicor提供了几个系列输出滤波器。这些滤波器采用多种封装方式,从半砖到表面贴装LGA系统级封装(SiP)。提供的功能包括:高达20 A的全衰减;在60 Hz至1 MHz,>40dB的纹波衰减;改善的负载瞬态响应;以及从1 kHz至500 kHz,减少纹波和噪声(PARD)超过30 dB。
和
电源系统设计工具
采用电源系统设计工具快速查找产品
输出规格:
输出
Power Seminar
2020秋季
行业专家亲临研讨会,为您提升电源转换知识