QPI-x-EVAL1
有源EMI滤波器模块

有源EMI滤波器模块
QPI是系列有源EMI滤波器,可提供从150 kHz至30 MHz(CISPR22范围)的传导共模(CM)和差模(DM)衰减。专有有源滤波电路可在低频提供优异的衰减,旨在支持EN Class B限制,包括PICMG 3.0 ATCA板卡。相较于无源解决方案,采用有源滤波减小了共模扼流圈的体积,提供了一种薄型的表面贴装器件。更小的体积可以节省宝贵的电路板空间,并降低刀片应用的高强度气流。
MQPI-18可衰减28 V输入MIL PRM的传导共模(CM)和差模(DM)噪声,以符合传导噪声测量的MIL-STD-461F EMI要求。该滤波器在28 V MIL PRM全输入范围内运行,并支持高达85℃的7 A负载(TA),而没有降额。
特点与优势
特点与优势
提供150kHz至30MHz的传导共模(CM)及差模(DM)衰减(CISPR22范围)
针对需要EN55022 B类限制的应用进行主动优化
12、24和48V额定输入电压
与标准滤波器相比,可节省高达50%的电路板空间
选择一款QPI
Part Number | 输入 电压 (V) |
电流 等级 (A) |
测试频率 (kHz) |
共模衰减 (dB) |
高压测试 (V) | 封装 (mm) |
加入购物车/查看详情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPI-21LZ |
![]() |
Part Number: QPI-21LZ |
输入 电压 (V): 30 – 80 |
电流 等级 (A): 14 |
测试频率 (kHz): 250 |
共模衰减 (dB): 45 |
高压测试 (V): 1,500 |
封装 (mm): LGA |
加入购物车 | |
QPI-21LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-21LZ-01 |
输入 电压 (V): 30 – 80 |
电流 等级 (A): 14 |
测试频率 (kHz): 250 |
共模衰减 (dB): 45 |
高压测试 (V): 1,500 |
封装 (mm): 开架式 |
加入购物车 | |
QPI-12LZ |
![]() |
Part Number: QPI-12LZ |
输入 电压 (V): 05 – 80 |
电流 等级 (A): 7 |
测试频率 (kHz): 1,000 |
共模衰减 (dB): 40 |
高压测试 (V): 1,500 |
封装 (mm): LGA |
加入购物车 | |
QPI-12LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-12LZ-01 |
输入 电压 (V): 05 – 80 |
电流 等级 (A): 7 |
测试频率 (kHz): 1,000 |
共模衰减 (dB): 40 |
高压测试 (V): 1,500 |
封装 (mm): 开架式 |
加入购物车 | |
QPI-11LZ |
![]() |
Part Number: QPI-11LZ |
输入 电压 (V): 05 – 50 |
电流 等级 (A): 7 |
测试频率 (kHz): 1,000 |
共模衰减 (dB): 60 |
高压测试 (V): 707 |
封装 (mm): LGA |
加入购物车 | |
QPI-11LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-11LZ-01 |
输入 电压 (V): 05 – 50 |
电流 等级 (A): 7 |
测试频率 (kHz): 1,000 |
共模衰减 (dB): 60 |
高压测试 (V): 707 |
封装 (mm): 开架式 |
加入购物车 | |
QPI-6LZ |
![]() |
Part Number: QPI-6LZ |
输入 电压 (V): 30 – 80 |
电流 等级 (A): 14 |
测试频率 (kHz): 250 |
共模衰减 (dB): 40 |
高压测试 (V): 1,500 |
封装 (mm): LGA |
加入购物车 | |
QPI-6LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-6LZ-01 |
输入 电压 (V): 30 – 80 |
电流 等级 (A): 14 |
测试频率 (kHz): 250 |
共模衰减 (dB): 40 |
高压测试 (V): 1,500 |
封装 (mm): 开架式 |
加入购物车 | |
QPI-5LZ |
![]() |
Part Number: QPI-5LZ |
输入 电压 (V): 10 – 40 |
电流 等级 (A): 14 |
测试频率 (kHz): 250 |
共模衰减 (dB): 60 |
高压测试 (V): 707 |
封装 (mm): LGA |
加入购物车 | |
QPI-5LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-5LZ-01 |
输入 电压 (V): 10 – 40 |
电流 等级 (A): 14 |
测试频率 (kHz): 250 |
共模衰减 (dB): 60 |
高压测试 (V): 707 |
封装 (mm): 开架式 |
加入购物车 | |
QPI-3LZ |
![]() |
Part Number: QPI-3LZ |
输入 电压 (V): 10 – 40 |
电流 等级 (A): 7 |
测试频率 (kHz): 250 |
共模衰减 (dB): 65 |
高压测试 (V): 707 |
封装 (mm): LGA |
加入购物车 | |
QPI-3LZ-01 |
![]() |
Part Number: QPI-3LZ-01 |
输入 电压 (V): 10 – 40 |
电流 等级 (A): 7 |
测试频率 (kHz): 250 |
共模衰减 (dB): 65 |
高压测试 (V): 707 |
封装 (mm): 开架式 |
加入购物车 | |
MQPI-18LP |
![]() |
Part Number: MQPI-18LP |
输入 电压 (V): 5 – 50 |
电流 等级 (A): 7 |
测试频率 (kHz): 1,000 |
共模衰减 (dB): 45 |
高压测试 (V): 1,500 |
封装 (mm): LGA |
加入购物车 | |
MQPI-18LP-01 |
![]() |
Part Number: MQPI-18LP-01 |
输入 电压 (V): 5 – 50 |
电流 等级 (A): 7 |
测试频率 (kHz): 1,000 |
共模衰减 (dB): 45 |
高压测试 (V): 1,500 |
封装 (mm): 开架式 |
加入购物车 | |
电源系统设计工具
采用电源系统设计工具快速查找产品
输出规格:
资源
QPI-3LZ 数据手册
7 Amp Active EMI Filter for 24Vdc Bus
QPI-5LZ 数据手册
14 Amp Active EMI Filter for 24Vdc Bus
QPI-6LZ 数据手册
14 Amp Active EMI Filter for 48Vdc Bus
QPI-8LZ 数据手册
6 Amp Active EMI Filter, with integrated Hot-Swap, for 48Vdc Bus
QPI-10LZ 数据手册
6 Amp EMI Filter, with integrated Hot-Swap for 48V VI Chip products (Not recommended for new designs)
QPI-11LZ 数据手册
7 Amp VI Chip products
QPI-12LZ 数据手册
7 Amp VI Chip EMI Filter for 48V VI Chip products
QPI-21LZ 数据手册
14 A Active EMI Filter SiP for 48Vdc Bus
MQPI-18 数据手册
7 Amp Active EMI Filter for 24Vdc Bus
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品

支持传统设计的原有DC-DC转换器

设立了「砖型」标准的DC-DC转换器