从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
纹波衰减器模块可以连 VI-200 或 VI-J00 转换器、FlatPAC、ComPAC 或 MegaMod,具有 5 – 50V 的输出电压,在负载可达到 20A 时可将总输出噪声限制在小于 3mV 峰峰值。RAM 组合了有源和无源滤波,可在 DC 至 20MHz 频率范围内衰减低频输入电源谐波和高频开关分量,同时实现 93 - 99% 的效率。无需调整,保留了远端采样补偿、输出电压调节功能。
RAM 为电源系统架构师提供了一个几乎解决所有清洁电源问题的灵活元件级方案。它也消除了与线性电源相关的空间、效率和重量的浪费,以及外加滤波器的传统开关电源相关的稳定性、效率和调整方面的问题。
筛选产品
型号 | 数据表 | 产品等级 | 功率 | 符合RoHS | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E1 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C1 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C2 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I1 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M1 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VE-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E1 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C1 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I1 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M1 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VI-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E2 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I2 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M2 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VE-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E2 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C2 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I2 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M2 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
将输出纹波降至 3mVP-P 以下(VI-200)
兼容于任何输出为 5-50VDC 的、基于 VI-200/VI-J00 的产品
无需调整
保留转换器传感、微调、过压及过流
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
电源模块加速汽车从 800V 到 48V SELV 的转变之路
Vicor BCM6135 为主动悬挂系统解决了历史性的电源设计问题。双向并快速瞬变的 DC-DC 转换器对全新的设计至关重要
Disaggregating power in data centers
The Vicor BCM6135 solves historic power design problem for active suspension. Bidirectional and fast-transient DC-DC converter essential to new design
2025 年电力电子年度会展(KIPE)
Vicor 将在 KIPE 2025 会展上展示 48V 电源方案,助力工业应用获得竞争优势。Vicor 让 48V 过渡变得更容易
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
适用于 VI-200/VI-J00 和 Micro、Mini、 Maxi 系列转换器的输出纹波衰减模块