先进的电源模块封装优化了自动驾驶电动穿梭车的可用功率、可靠性和安全性
Vicor 的高效电源模块确保最少的散热,降低对复杂冷却解决方案的需求,并最大限度地提升功率输出
在有良好调节的IBA系统中,固定比率转换器可在更小的尺寸下提供比稳压转换器更高的效率。产品和系统效率的提高使设计者能够优化系统规模和成本。
36.0 – 60.0V
38.0 – 55.0V
200.0 – 330.0V
200.0 – 400.0V
240.0 – 330.0V
260.0 – 410.0V
330.0 – 365.0V
360.0 – 400.0V
400.0 – 700.0V
500.0 – 800.0V
2.4 – 55.0 V
输出电流:
全/半 Chip: 高达 80A
6123 ChiP: 高达 150A
3814 VIA: 高达 150A
4414 VIA: 高达 125A
高达 98%