使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的标准化防御平台的未来
The future of standardized defense platforms using MOSA, SOSA and VPX open architectures
ComPAC 是一个高密度 DC-DC 电源系统,采用高度仅为 0.99英寸[25,2 mm] 的封装,以一路、两路或三路输出提供高达 600W 的功率。ComPAC 符合英国电信和欧洲的输入浪涌承受标准,并符合 EN55022 Class B 传导干扰要求。ComPAC 提供为工业和电信应用而优化的输入电压范围,并可提供扩展的输入过压能力、欠压锁定,以及主禁用功能。
纤薄
EN55022 Class B EMI
传导或翅片式冷却封装
可提供自定义输出电压
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的标准化防御平台的未来
The future of standardized defense platforms using MOSA, SOSA and VPX open architectures
为新太空应用提供更高的功率密度和低噪声
为太空通信应用提供最佳功率和低噪声所需的专利电源设计技术和架构
2025 年 Macnica 线上研讨会
了解更多关于电源模块的散热方法和散热设计
助力好莱坞实现其绿色愿景
ReVolt 是当今电影片场使用大型化石燃料燃烧发电机的更清洁、更环保的解决方案。了解 Vicor 如何为 ReVolt 助力