为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
产品宣布停产。 PCN 042318
Granite Power 的 MIL-COTS PFC 前端可以接受 102 – 264 Vac 宽输入电压范围,频率范围从 47 至 440 Hz,并可提供高达 1,400W 的输出功率。MIL-COTS PFC 前端符合 MIL-STD-704F 选择的 OV 瞬态。当配合特定外部滤波器使用时,它也符合 MIL-STD-461 选择的传导干扰和敏感性部分的要求。MIL-COTS PFC 前端具有非常薄形而坚固的砖型结构,符合 MIL-STD-810 的多种环境要求,其中包括冲击和振动。
为 AI 处理器供电——48V 垂直供电重塑行业格局
AI 模型需要巨大的电流,导致传统多相设计超过 50 相 —— 从而引发空间、散热和控制方面的限制,Vicor 针对这些问题提供了解决方案
创新的 48V AI 电源架构,兼顾高电流密度与高电流增益
Vicor 48V 分比式电源架构大幅降低了热损耗并提供高电流密度,满足 AI 处理器的极端功率需求
为 AI 供电,48V 分比式电源架构™ 大幅降低热损耗,性能优于多相方案
AI 硬件面临着严峻的功率与散热限制。工程师们对 48V 与 6V 中间母线以及新的垂直供电(VPD)结构进行讨论
Betterfrost:精准加热,高效除冰
Betterfrost 使用 48V 模块进行脉冲传导玻璃加热,可在 80 秒内去除冰层,同时将启动除霜能量降低 95%