PCB 安装 VIA 焊接指南
MIL-COTS MFM™ 滤波器模块
采用 VIA 封装的 DCM 输入滤波器
MFM DCM 滤波器是一个提供了 EMI 滤波和瞬态保护的 DC 前端模块。MFM 滤波器使设计师能使用 Vicor 的额定输入电压为 28V 或 270V 的 VIA™ 或 ChiP™[a] 封装模块满足 MIL-STD-461E/F 标准的传导发射或传导敏感度,以及 MIL-STD-704 或 MIL-STD-1275 标准的输入信号。MFM DCM 滤波器能支持 16 – 50 VDC (28 VIN )或 160 – 420 VDC (270 VIN )的输入电压,输出功率高达 640W。
[a]使用 ChiP 模块时,EMI 需要添加其组件。

筛选产品
0 个产品
0 个产品
型号 | 输入电压 (V) | 输出电流 (A) | 瞬态合规 | 模块兼容性 | 尺寸 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM1714V50M50C5M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714V50M50C5M00 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM3314BD2KD2F0M08
|
![]() |
Part Number: MFM3314BD2KD2F0M08 | 输入电压 (V): |
输出电流 (A):
160 – 420
|
瞬态合规:
4
|
模块兼容性:
MIL-STD-810
MIL-STD-202 |
尺寸:
|
详细 |
MFM1714B50M50C5M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M04 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM1714B50M50C5M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M08 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM1714VD2KD2F4M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714VD2KD2F4M00 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM1714BD2KD2F4M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M04 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM1714BD2KD2F4M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M08 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
符合各种瞬态标准
符合 MIL-STD461EMI 标准
浪涌电流限制
纤薄的安装选项
资源
设计工程师资源

从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情

电源模块加速汽车从 800V 到 48V SELV 的转变之路
Vicor BCM6135 为主动悬挂系统解决了历史性的电源设计问题。双向并快速瞬变的 DC-DC 转换器对全新的设计至关重要

Build better UAVs using modular power
Power Delivery Networks (PDN) based on Vicor high performance power modules enable innovative designs for the next generation of UAV development
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品

适用于 28V 和 270V 线路输入的坚固高功率转换器