Skip to main content
MIL-COTS 转换器可实现
宽范围直接到负载点转换,
工作温度从 -55°C 到 +115°C
查看产品 与我们聊聊 MIL-COTS 稳压器
Vicor PI3740 buck-boost regulator

10 – 50V ZVS 升降压稳压器

输入: 24V (8.0 – 60.0V)

输出: 12V (10.0 – 50.0V)

功率: 141.6W

10.5 x 14.5 x 3.05毫米
(镀锡引脚 BGA 可选)

数据表

Vicor PI3323 buck regulator

3V ZVS 降压稳压器

输入: 24V (14.0 – 42.0V)

输出: 3.3V (2.2 – 4.0V)

电流: 22A

10.5 x 14.5 x 3.05毫米
(镀锡引脚 BGA 可选)

数据表

Vicor PI3325 buck regulator

5V ZVS 降压稳压器

输入: 24V (14.0 – 42.0V)

输出: 5V (4.0 – 6.5V)

电流: 20A

10.5 x 14.5 x 3.05毫米
(镀锡引脚 BGA 可选)

数据表

Add alt text
请输入一个有效的

To talk to us about our MIL-COTS regulators, please complete the form below.

To talk to us about our MIL-COTS regulators, please complete the form below.

错误

提交表单时发生错误