Skip to main content

MIL-COTS ZVS 降压开关稳压器

24V 直接至负载点稳压器

24V 直接至负载点稳压器

PI33xx MIL-COTS ZVS 降压开关稳压器可为电路板层面设计人员进行高效负载点 DC-DC 稳压提供最高的功率密度和灵活性。集成高性能零电压开关 (ZVS) 拓扑,可提高负载点性能,从而可带来高达 96% 的业界最佳电源效率。ZVS 稳压器与控制电路、电源半导体以及支持组件高度集成在一个高密度系统级封装 (SiP) 中。此外,该器件还可通过配置,工作在恒流工作模式下。

特点与优势

特点与优势

宽工作范围

宽工作范围

使用简单,开发时间短

使用简单,开发时间短

高效率

高效率

灵活而丰富的功能

灵活而丰富的功能

选择一款稳压器

0 个产品
Image 输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 (A) Package (mm) 控制接口 加入购物车/查看详情
输入电压 (V):
24.0 (14.0 - 42.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.2 - 4.0)
输出电流 (A):
22.0
Package (mm):
10.5 x 14.5 (Lead-solder BGA SiP)
控制接口:
Analog
详细
输入电压 (V):
24.0 (14.0 - 42.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 6.5)
输出电流 (A):
20.0
Package (mm):
10.5 x 14.5 (Lead-solder BGA SiP)
控制接口:
Analog
详细

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

Promo Component

高性能 ZVS 降压稳压器消除在宽输入范围负载点应用中提高功率吞吐量的障碍

获取白皮书

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。