高性能 ZVS 降压稳压器消除在宽输入范围负载点应用中提高功率吞吐量的障碍
当今高性能应用的需求已超越传统调节器所能提供的能力。了解零电压开关拓扑如何助您提升性能
Badger 的输入电压为 85 – 264VAC 或 100 – 380VDC,可以提供高达 1500W 的功率。Badger 可提供多达 12 路隔离输出,并可根据用户的精确需求进行出厂设置。其内在的灵活性来自于 Vicor 模块化 DC-DC 转换器的使用。
EMI合规性:MIL‑STD‑461E CE 101,102;CS 101,114,115,116
瞬态保护:MIL‑STD‑704E
环境:MIL‑STD‑810E
谐波失真符合 EN61000-2 标准