消除大容量电容,构建更轻的小型电源系统
LoPAC™ MI AC-DC 开关电源
LoPAC MI COTS 系列由三个超薄、风扇冷却的开关电源组成,结合了功率因数校正(PFC)与高功率密度的优势。所有单元均提供通用输入,可接受 85 – 264VAC,47 - 500Hz 或100 – 300VDC 的电压(PFC Mini 为100 – 380VDC)。所有 LoPAC MI 产品均为 COTS 应用配备了坚固的物理设计,并提供可选项,如 -40℃ 运行和针对苛刻环境的保形涂料。

Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
用户可配置电源,根据模块可提供一至六路输出
保护功能:浪涌限制、瞬态保护和 EMI 滤波
完全符合全球标准
坚固耐用的封裝,适用于苛刻的环境
资源
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品

带 PFC 的超低功耗、风扇冷却开关电源