Power Corner:Vicor 的 Maury Wood 关于人工智能数据中心垂直供电的观点
Vicor 的 48V 分比式电源架构TM 使用垂直供电去降低处理器的I2R 传导耗损,提高 AI 数据中心的效率
集成的Cool ORing产品充分利用两种不同技术,组合了1.5 mΩ通态电阻(RDS(on))单N沟道MOSFET与高密度控制电路。这种组合提供了优异的密度,减少了电路板空间,可实现理想的ORing二极管功能,从而显著降低了功耗并省去了散热,同时最大限度地降低了设计复杂性。
行业领先的快速响应时间对于确保可靠运行至关重要
PI217集成解决方案的低RDS(on)具有效率优势
Comprehensive portfolio covering all bus voltages: sub 5V, 5V, 12V, 24V, 48V
高/低应用配置,可能与PI2007+ PI2003
针对高电流应用,PI2001和PI2121实现并联(最多10个)
PI2127 SiP是7×8mm = 0.28×0.32 = 0.087in2
采用控制器或SiP形式(在一个封装解决方案中集成了MOSFET)
筛选产品
| 型号 | 控制器/MosFET | 最大输入电压 | 响应时间 (ns) | 电流 | Rdson | 封装方式 | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PI2002-00-QEIG
|
Part Number: PI2002-00-QEIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
8
|
响应时间 (ns):
120 (Reverse) / 150 (Forward)
|
电流:
N/A
|
Rdson:
N/A
|
封装方式:
3 x 3 mm, 10-Lead TDFN
|
||
|
PI2003-00-QEIG
|
Part Number: PI2003-00-QEIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
160
|
电流:
N/A
|
Rdson:
N/A
|
封装方式:
3 x 3 mm, 10-Lead TDFN
|
||
|
PI2007-00-QEIG
|
Part Number: PI2007-00-QEIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
80
|
电流:
N/A
|
Rdson:
N/A
|
封装方式:
3 x 3 mm, 10 lead TDFN
|
||
|
PI2127-01-LGIZ
|
Part Number: PI2127-01-LGIZ |
控制器/MosFET:
Integrated Controller & MOSFET
|
最大输入电压:
55
|
响应时间 (ns):
80
|
电流:
12
|
Rdson:
8.5
|
封装方式:
7 x 8 mm, 17-pin LGA
|
||
|
PI2001-00-QEIG
|
Part Number: PI2001-00-QEIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
160
|
电流:
N/A
|
Rdson:
N/A
|
封装方式:
3 x 3 mm, 10-Lead TDFN
|
||
|
PI2001-00-SOIG
|
Part Number: PI2001-00-SOIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
160
|
电流: | Rdson: |
封装方式:
5 x 6 mm, 8-Lead SOIC
|
||
|
PI2003-00-SOIG
|
Part Number: PI2003-00-SOIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
80
|
响应时间 (ns):
160
|
电流: | Rdson: |
封装方式:
5 x 6 mm, 8-Lead SOIC
|
||
|
PI2002-00-SOIG
|
Part Number: PI2002-00-SOIG |
控制器/MosFET:
Controller
|
最大输入电压:
8
|
响应时间 (ns):
120 (reverse) 150 (forward)
|
电流: | Rdson: |
封装方式:
5 x 6 mm, 8-Lead SOIC
|
Power Corner:Vicor 的 Maury Wood 关于人工智能数据中心垂直供电的观点
Vicor 的 48V 分比式电源架构TM 使用垂直供电去降低处理器的I2R 传导耗损,提高 AI 数据中心的效率
大规模为人工智能(AI)供电
Maury Wood 在 Electronic Specifier 播客上介绍为人工智能(AI)供电所面临的挑战,并且揭示了晶圆级处理器的发展趋势
因派克(INFAC)为电池组提供更多电力,增加电动汽车续航里程
INFAC 将 DC-DC 转换器集成到电动汽车电池组中,利用冷却系统并节省空间。48V 高功率模块有助于减小电缆和连接器尺寸,进而提升里程范围
电流倍增与电流密度对当今人工智能供电必不可少:Patrizio Vinciarelli 访谈
Vicor 首席执行官 Patrizio Vinciarelli 分享了当今为 AI 供电的见解,轻松扩展以及卓越的电流需求