Skip to main content

PI31xx DC-DC 转换器模块

适用于24V、28V和48V输入的75W以下电源转换器

适用于24V、28V和48V输入的75W以下电源转换器

Vicor系列超高密度隔离式DC-DC转换器基于专有ZVS拓扑结构,采用先进控制芯片集成、最先进平面磁性元件和高性能功率半导体技术,有助于实现高开关频率。

特点与优势

特点与优势

Simple to use

采用零电压开关模块的完整隔离型DC-DC

三种输入电压范围,适用于通信、工业、坚固耐用/M级应用

Rich feature set

具有100 V /100 ms最大峰值输入电压(非运行)的通信转换器

选择一款 PI31xx 转换器

0 个产品
Image 输入电压 (V) 输出电压 (V) 最大输出电流 安装类型 加入购物车/查看详情
输入电压 (V):
36.0 - 75.0
输出电压 (V):
3.3
最大输出电流:
18.1818
安装类型:
SMT
详细
输入电压 (V):
36.0 - 75.0
输出电压 (V):
12.0
最大输出电流:
5.0
安装类型:
SMT
详细
输入电压 (V):
16.0 - 50.0
输出电压 (V):
12.0
最大输出电流:
4.1667
安装类型:
SMT
详细
输入电压 (V):
18.0 - 36.0
输出电压 (V):
12.0
最大输出电流:
4.1667
安装类型:
SMT
详细
输入电压 (V):
16.0 - 50.0
输出电压 (V):
3.3
最大输出电流:
10.0
安装类型:
SMT
详细
输入电压 (V):
16.0 - 50.0
输出电压 (V):
5.0
最大输出电流:
10.0
安装类型:
SMT
详细
输入电压 (V):
18.0 - 36.0
输出电压 (V):
5.0
最大输出电流:
10.0
安装类型:
SMT
详细
输入电压 (V):
41.0 - 57.0
输出电压 (V):
18.0
最大输出电流:
3.333
安装类型:
SMT
详细
输入电压 (V):
16.0 - 50.0
输出电压 (V):
15.0
最大输出电流:
3.3333
安装类型:
SMT
详细

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品

输入规格:

输出规格:

输出规格:

输出

Power Seminar

2020秋季
行业专家亲临研讨会,为您提升电源转换知识

查找您附近的地点

资源

Family Page Resources

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。