Skip to main content
更好的供电方式

为 MIL-COTS 应用解决 SWaP-C
电源难题

高密度电源解决方案需求

高密度电源解决方案需求

国防工业设计人员面临的主要挑战之一是在不断努力缩减体积、重量、功耗与成本 (SWaP-C) 的同时,提高命令、控制、通信、计算、智能性、监视和侦察 (C4ISR) 功能。这些相互冲突的优先级要求 解决方案的功率密度和功能不断增加, 同时还能满足这些苛刻应用固有的严格可靠性、成本及上市时间要求。在 MIL-COTS 空间内,DC-DC 转换器的功率密度大幅增加,有助于军事设备设计人员减少在电源上花费的尺寸和重量预算,更多地用于要求苛刻的 航空航天与国防应用所需的 C4ISR 功能。

创新将以更少的空间提供更多的电源

创新将以更少的空间提供更多的电源

Vicor 不断通过提供技术先进的 MIL-COTS 电源解决方案来提高标准,这些解决方案可满足苛刻的 SWaP-C 要求,具有您希望从拥有 30 年航空航天及国防产业丰富经验的“老兵”那里获得的所有稳健性和可靠性。Vicor 拥有一系列高功率密度、轻量级、低噪声的高可靠 模块化组件 ,可帮助军事设备设计人员创建 SWaP-C 优化的解决方案。我们的 DCM™ 系列 隔离式稳压 DC-DC 转换器就是一个很好的实例。与排名第 2 的砖型封装解决方案相比,我们的创新 ChiP 和 VIA 封装可使解决方案的体积功率密度提高 2.5 倍以上,重量功率密度提高 3 倍以上。

Vicor 航空航天与国防解决方案的优势

Vicor 航空航天与国防解决方案的优势

外型小巧

外型小巧

轻量级

轻量级

低噪声

低噪声

高可靠性

高可靠性

屡次获奖的供应商

L3 logo

2017 年卓越品质奖

BAE logo

2022 年银牌供应商奖

Raytheon logo

2018 年卓越供应商奖

Military & Aerospace Electronics magazine logo

2020 年技术创新企业奖

航空航天与国防应用

高效率的高密度 DCM DC-DC 转换器不仅可使内部母线电源增加 1 倍,而且还可使飞行器重量尽可能轻

高性能模块在超过 1kW 的功率下提供稳压良好的 48V 电压,可实现更高的峰值 RF 输出功率

高压系线可支持更长的系线长度,使用更细、更轻的线缆,并显著降低 I2R 损耗

灵活强大的供电不仅支持更多的功能,而且还可为无人机带来更大的有效载荷和更长的续航时间

更小、更高效的电源解决方案能够提高反对抗能力

为您的先进传感器套件供电,提供无与伦比的结果

应用案例

Vicor 是一家在航空航天和国防工业领域有着 30 年丰富经验的企业。 查看我们的传统应用。

用于航空航天和国防应用的模块

VPX 系统

VITA62 power systems

VITA-62 兼容电源转换器


VPX 系统


输入: 18 – 42V, 18 – 45V, 220 – 320V


输出: 28, 12, 5, 3.3, -12V


电源: 3U 750W, 6U 1000W


满功率至 85°C (于卡片边缘)


小巧至 3.9 x 6.6 x 0.95 英寸


隔离 稳压 DC-DC 转换器

MIL-COTS DCM family of modules

MIL-COTS DCM DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 28, 30, 270V


输出: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V


功率: 高达 1300W


峰值效率: 96% 


小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸


MIL-COTS PRM and VTM modules

MIL-COTS PRM 和 VTM 模块


隔离 稳压


输入: 14 – 50V, 38 – 55V


输出: 1.08 – 50V


电流: 高达 80A


峰值效率: 96.5%


小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米 (每个)


非稳压负载点稳压器

ZVS buck family page

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率: 98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


Go to the family page

ZVS 升降压稳压器


非隔离稳压


输入:8 – 60V


输出:10 – 54V


功率:高达 150W 持续电流


峰值效率: 97%


尺寸:10.5 x 14.5 x 3.05 毫米


固定比率转换器

MIL-COTS BCM 母线转换器模块


隔离固定比率


输入: 200 – 400V, 400 – 700V, 500 – 800V


输出: 8.1 – 55V


电流: 高达 125A


峰值效率: 98%


小巧至 1.28 x 0.86 x 0.26 英寸


滤波器

Vicor MFM input filter module

MIL-COTS MFM™ 滤波器模块


采用 VIA 封装的 DCM 输入滤波器


输入: 28V, 270V


输出电流: 高达 22A


瞬态合规: MIL-STD-704, MIL-STD-1275, DO-160


1.8 x 1.4 x 0.4 英寸