Accelerate your move to a high performance 48V power delivery network
This eBook provides guidance on designing 48V power delivery networks to enhance the performance, efficiency, and reliability of industrial products
这类机器人使用紫外线灯或消毒喷雾来消除学校、仓库、医院和酒店等人流密集大型场所中的危险病原体和细菌。机器人通常由 24V 或更高电压的电池供电,不仅需要为高强度紫外线灯和泵机供电,还要为实现自主运行所需的传感器和电机供电。安全场所要求的不断提高对供电网络提出了更高要求,需要更长的运行时间和更强的能力。主要目标包括:
消毒机器人采用紫外线、静电喷雾以及其他传感器和导航系统等技术,可以在工作场所自主移动对环境进行消毒。Vicor 高功率密度和高效率电源模块能够支持各种负载需求,显著减小空间占用和重量,提升机器人的工作效率。
紧凑的高密度电源模块优化设计空间利用
电源模块支持负载端设备的多种输入电压
高效率
Vicor 的 ZVS 降压和升降压稳压器提供高效、轻巧、紧凑的调节方案,可支持广泛的负载需求。在这个设计中,电池的 24V 电压经调节后驱动泵机、风扇、传感器和控制器等设备,输出电压范围从 3.3V 到 24V 不等。与传统的高功率 DC-DC 转换器和稳压器相比,Vicor 模块化供电网络方案实现的效率更高(>95%),同时所需空间更小。
非隔离稳压
输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)
输出:2.2 – 16V
电流:高达 22A
峰值效率: 98%
小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米
Accelerate your move to a high performance 48V power delivery network
This eBook provides guidance on designing 48V power delivery networks to enhance the performance, efficiency, and reliability of industrial products
灵活可扩展的模块化方案支持多系统运作,打造更健康、清洁的空间
这类机器人使用紫外线灯或消毒喷雾来消除学校、仓库、医院和酒店等大型场所中的危险病原体和细菌
紧凑型电源模块为先进传感器预留空间,提升安全性和性能
巡检机器人能够更频繁地监测基础设施,在问题发生前及时补救,从而挽救生命、节约时间和成本
高效电源模块实现系统运行时间最大化,提升工作效率
自主移动机器人(AMR)和无人搬运车(AGV)等物流机器人在大型仓储环境中执行库存管理和订单履行任务