Skip to main content
高密度电源转换

坚固耐用、高效节能的高功率解决方案,助力延长任务时间,提升先进国防能力

标尺图标,代表高密度

高密度

羽毛图标,代表轻量级

轻量级

扬声器图标,代表低噪声

低噪声

山峰图标,代表坚固可靠

坚固可靠

在最大限度提升功率的同时,最大限度地减小尺寸和重量

在最大限度提升功率的同时,最大限度地减小尺寸和重量

Vicor 提供高密度电源解决方案,在满足国防系统日益增长的能力需求的同时,缩减尺寸和重量。我们坚固耐用、高效节能的电源模块以及符合 VITA 与 SOSA 等开放标准的电源,支持整个供电网络,从 AC 或高压输入到 MIL-STD 270V 或 28V 母线,再到下游负载。专利技术确保低电磁干扰和稳定供电,而 模块化方案 带来的灵活性与可扩展性使得变更快速便捷。Vicor 产品的高功率、大电流供给、优异散热性能以及卓越可靠性,可确保更长的任务时间和更出色的系统耐久性——这正是我们 三十多年来在航空航天与国防领域持续提供的价值。

屡获殊荣

2017 年卓越品质奖

L3 公司标识

2018 年供应商卓越奖

Raytheon 标识

2020 年技术创新奖

军事 & 太空电子图标

2022 年银质供应商奖

BAE Systems 图标

专为 MIL-STD 系统优化的电源模块

隔离 稳压 DC-DC 转换器

Vicor MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器模块

MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器


隔离稳压


输入:28, 30, 270V


输出:3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V


功率:高达 1300W


峰值效率:96% 


小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸


Vicor MIL-COTS PRM® 稳压器和  VTM® 电流倍增器

MIL-COTS PRM™ 稳压器 / MIL-COTS VTM™ 电流倍增器


隔离 稳压


输入:14 – 50V, 38 – 55V


输出:1.08 – 50V


电流:高达 80A


峰值效率:96.5%


小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米 (每个)


非稳压负载点稳压器

ZVS buck family page

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率:98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米 


Go to the family page

ZVS 升降压稳压器


非隔离稳压


输入:8 – 60V


输出:10 – 54V


功率:高达 150W 持续电流


峰值效率:97%


尺寸:10.5 x 14.5 x 3.05 毫米


固定比率转换器

Vicor MIL-COTS 高压 BCM® 母线转换器

MIL-COTS BCM® 母线转换器


隔离固定比率


输入:200 – 400V, 400 – 700V, 500 – 800V


输出:8.1 – 55V


电流:高达 125A


峰值效率:98%


小巧至 1.28 x 0.86 x 0.26 英寸


VPX 系统

VITA62 power systems

VITA 62 电源


VPX 系统


输入:28V, 270V, 115 VAC LTN


输出:–12, 3.3, 5, 12, 28V


功率:高达 1000W


全功率至 85°C (卡边处)


小巧至 3.9 x 6.6 x 0.95 英寸


SOSA-aligned power supplies

 符合 SOSA™ 标准的电源


VPX 系统


输入:10 – 45V, 18 – 45V


输出:12V 主输出, 3.3V 辅助输出


功率:高达 800W


小巧至 3.9 x 6.6 x 0.95 英寸


滤波器

Vicor MIL-COTS MFM™ 滤波器模块

MIL-COTS MFM™ 滤波器


采用 VIA 封装的 DCM 输入滤波器


输入:28V (16 – 50V), 270V (160 – 420V)


电流:高达 22A


小巧至44.6 x 35.5 x 9.2 毫米 


需要一个交钥匙电源解决方案?

Vicor Power Systems 可快速实施高效、高密度和可靠的电源解决方案。我们的工程师拥有数十年的 MIL-STD 认证经验,从定义和设计到制造的整个过程中都将与您紧密合作,确保您获得经过测试且符合 MIL-STD704、1275、461、810 等标准的最佳电源。

资源