Skip to main content

MIL-COTS MI-IAM 输入衰减模块

适用于 MI-200/MI-J00 的坚固输入滤波器模块

MI-IAM 是 Vicor 的 MI-200 和 MI-J00 DC-DC 转换器的一个配件产品,可提供 EMI 滤波和瞬态保护。MI-IAM 适用于所有 28 和 270VIN 的 MI 系列转换器,可以驱动任何数量高达 200W 输出的负载模块。

MI-IAM 符合 MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰规范,并提供 MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D 和 DO-160E 最严格级别的完整输入瞬态、浪涌和尖峰保护。

反向极性保护和过压锁定提供针对潜在破坏性线路条件的额外保障。高功率阵列可以利用 MI-IAM 的端口扩展功能进行配置。

Vicor MIL-COTS MI-IAM™ input attenuator module

筛选产品

0 个产品
0 个产品
Part Number Data Sheet Input (V) Input Range (V) Product Grade Packaging Option 加入购物车/查看详情
MI-A22-IU-S
Part Number: MI-A22-IU-S Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
SlimMod
查看详情
MI-A66-MU
Part Number: MI-A66-MU Data Sheet:
Input (V):
270
Input Range (V):
125 – 400
Product Grade:
-55°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
查看详情
MI-A66-IU-S
Part Number: MI-A66-IU-S Data Sheet:
Input (V):
270
Input Range (V):
125 – 400
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
SlimMod
查看详情
MI-A66-IU
Part Number: MI-A66-IU Data Sheet:
Input (V):
270
Input Range (V):
125 – 400
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
查看详情
MI-A22-MU-01
Part Number: MI-A22-MU-01 Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-55°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
查看详情
MI-A22-MU
Part Number: MI-A22-MU Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-55°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
查看详情
MI-A66-MU-S
Part Number: MI-A66-MU-S Data Sheet:
Input (V):
270
Input Range (V):
125 – 400
Product Grade:
-55°C to +100°C
Packaging Option:
SlimMod
查看详情
MI-A22-IU
Part Number: MI-A22-IU Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
查看详情
MI-A22-IU-02
Part Number: MI-A22-IU-02 Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
查看详情
MI-A22-IU-05
Part Number: MI-A22-IU-05 Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
查看详情
MI-A22-IU-10
Part Number: MI-A22-IU-10 Data Sheet:
Input (V):
28
Input Range (V):
16 – 50
Product Grade:
-40°C to +100°C
Packaging Option:
Standard
查看详情

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特点与优势

特点与优势

EMI compliance

符合 MIL-STD-461C/D/E EMI 要求

Compliance for transients

符合 MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D 和 DO-160E 瞬态要求

Environment compliance

符合 MIL-STD-810 环境要求

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

M-FIAM

适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块

MI-AIM

适用于 MI-2xxxx/MI-Jxxxx 的坚固 AC 输入滤波器和整流器