Skip to main content

MIL-COTS PRM® 稳压器和  VTM® 电流倍增器

坚固的分比式电源解决方案

MIL-COTS PRM 符合 MIL-STD-1275 和 MIL-STD-704 的许多地面车辆和机载要求。在额定功率高达 500W 时,PRM 可产生标称分比母线电压,控制范围为 26 - 50 或 20 -  55 VDC。下游隔离式 VTM 可提供 1:1 至 1:32 的 12 分压比,并为用户提供灵活性,在仅占用 1 平方英寸的表面贴装封装中,可从 1 至 50VDC 的任何输出电压下为用户提供高达 80A 的电流。

Vicor MIL-COTS PRM and VTM family

PRM 稳压器

筛选产品

0 个产品
0 个产品
输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出功率 (W) 封装 加入购物车/查看详情
输入电压 (V):
48 (38-55)
输出电压 (V):
48 (20-55)
输出功率 (W):
500
封装:
全 Chip
详细
输入电压 (V):
48 (38-55)
输出电压 (V):
48 (20-55)
输出功率 (W):
250
封装:
半 Chip
详细
输入电压 (V):
48 (38-55)
输出电压 (V):
48 (20-55)
输出功率 (W):
250
封装:
半 Chip
详细

VTM 电流倍增器

筛选产品

0 个产品
0 个产品
输入电压 (V) 输出电压 (V) 输出电流 (A) 封装 加入购物车/查看详情
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
输出电流 (A):
27
封装:
全 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
6.00 (4.33-8.33)
输出电流 (A):
20
封装:
全 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
7.20 (5.20-10.0)
输出电流 (A):
17
封装:
全 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
9.00 (6.50-12.50)
输出电流 (A):
13
封装:
全 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
12.00 (8.67-16.70)
输出电流 (A):
10
封装:
全 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
18.00 (13.00-25.00)
输出电流 (A):
7.0
封装:
全 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
24.00 (17.30-33.30)
输出电流 (A):
5.0
封装:
全 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
36.00 (26.00-50.00)
输出电流 (A):
3.0
封装:
全 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
3.00 (1.63-3.13)
输出电流 (A):
25
封装:
半 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
输出电流 (A):
20
封装:
半 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
9.00 (6.50-12.5)
输出电流 (A):
10
封装:
半 Chip
详细
输入电压 (V):
36 (26-50)
输出电压 (V):
3.00 (2.17-4.17)
输出电流 (A):
40
封装:
全 Chip
详细

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

PRM 特点与优势

PRM 特点与优势

Power density

功率密度高达 312W/in3

1.3MHz switching frequency

1.3MHz 开关频率

95% efficiency

95% 效率

ZVS buck-boost regulation

ZVS 降压-升压调节

VTM 特点与优势

VTM 特点与优势

隔离式 1-50V 输出

隔离式 1-50V 输出

快速瞬态响应

快速瞬态响应

3MHz 开关频率

3MHz 开关频率

高达 96.5% 的效率

高达 96.5% 的效率

资源

  • J 引线产品外形图
    PDF DXF
  • 通孔产品外形图
    PDF DXF
  • PRM 有边 VI Brick 外形图
    PDF DXF
  • J 引线产品外形图
    PDF DXF
  • 通孔产品外形图
    PDF DXF
  • PRM - 全 Chip J 引线产品 3D 模型图
    IGS STP
  • PRM - 全 Chip 通孔产品 3D 模型图
    IGS STP
  • PRM - 半 Chip J 引线产品 3D 模型图
    IGS STP
  • VTM - 全 Chip J 引线产品 3D 模型图
    IGS STP
  • VTM - 全 Chip 通孔产品 3D 模型图
    IGS STP
  • VTM - 半 Chip J 引线产品 3D 模型图
    IGS STP

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

PRM

变压前稳压器和变压后稳压器

VTM

分比式功率电流倍增器