从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
The Cool-Switch® PI2161 是一个完整的全功能负载断开开关解决方案,适用于采用高速电子断路器和极低导通电阻 MOSFET 的中压应用。
负载隔离开关解决方案针对采用高速电子断路器的高达 60V 和 12A 应用。
对过流故障快速 120ns 动态响应,或用户控制响应(EN 高)
集成了 RDS(on) 为 8.5mΩ MOSFET 的极低功耗解决方案
紧凑型 7mm x 8mm SiP 封装 LG
筛选产品
型号 | 控制器 / SiP | 响应时间 (ns) | Vds | 电流 (A) | RoHS | 封装尺寸 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI2161-01-LGIZ
|
Part Number: PI2161-01-LGIZ |
控制器 / SiP:
Full-Function
|
响应时间 (ns):
120
|
Vds: |
电流 (A):
12
|
RoHS:
Yes
|
封装尺寸:
7 x 8 mm, LGA SiP
|
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
电源模块加速汽车从 800V 到 48V SELV 的转变之路
Vicor BCM6135 为主动悬挂系统解决了历史性的电源设计问题。双向并快速瞬变的 DC-DC 转换器对全新的设计至关重要
使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
数据中心电力分解
Vicor BCM6135 为主动悬挂系统解决了历史性的电源设计问题。双向和快速瞬变 DC-DC 转换器对全新的设计至关重要
12V、24V 或 48V 直接至负载点稳压器