Skip to main content

Vicor 最新 270V-28V DCM5614 以 96% 的效率提供 1300W 的功率

媒体通知

Vicor 最新 270V-28V DCM5614 以 96% 的效率提供 1300W 的功率

2020年04月22日

Vicor 宣布推出采用 VIA 封装的 DCM5614,充分满足国防及航空航天应用需求

Vicor 宣布推出采用 VIA 封装的 DCM5614,充分满足国防及航空航天应用需求

Vicor 宣布推出隔离式稳压 270V-28V DC-DC 转换器 DCM5614,其采用 5.6 x 1.4 × 0.3 英寸 VIA™ 封装,额定输出功率为 1300W。DCM5614 重量仅 178g,提供无与伦比的功率密度,可达451W/in3 ,支持功率密度、重量和效率都至关重要的高级机载、舰载及无人机系统。

DCM5614具有 96% 的效率,不仅可显著降低功耗,而且创新平面 VIA 封装散热良好,还可以实现多种散热策略以提升散热性能。此外,多个模块既可轻松并联,增加功率,也可便捷堆叠,提升输出电压。

了解  Vicor DCM5614 的更多详情

关于 Vicor 公司

Vicor 公司始终致力于设计、开发、制造和销售基于各种专利技术的模块化电源组件和完整的电源系统。公司总部设在马萨诸塞州安多弗,产品销往各大电源系统市场,包括企业与高性能计算、工业设备与自动化、电信及网络基础架构、汽车与交通运输,以及航空航天与国防等。 www.vicorpower.com

Vicor、VIA 和 DCM 是 Vicor 公司的商标。

联系 Jessica Meng 亚太区市场部经理/Vicor公司 +86 21 6029 3928 x 198 JMeng@vicr.com