Skip to main content
播客

Vicor 为移动机器人及无人机下一代无线充电的强劲电源需求提供有力支持

机器人变得越来越智能,目前可以实现无线充电。

WiBotic charging drone

随着越来越多的公司开始部署机器人和无人机来支持其业务目标,充电过程实现自动化是必不可少的。如今,一些公司正在部署成百上千的车队执行物流、运输或检查工作,他们发现人工维护和充电成本高昂。

什么是机器人无线充电?

采用无线充电,机器人无需离开工作区域,便可定期插入插头充电或在接触式充电站充电。事实上,当我们使用无线电源给整个设施供电时,集中式充电站的概念就已经过时了,因为无线电源可让更少的机器人做更多的工作。

WiBotic recharging drone

作为机器人/无人机无线充电领域的领导者,WiBotic 正在为无人机及机器人队伍实现自动化。为完成这一任务,他们依靠 Vicor 48V VI Chip® PRM™ 稳压器来应对复杂的电源挑战

下一步是提高自主能力,即灵活高效的无线充电。

WiBotic 通过开发无线充电及电源优化解决方案,帮助无人机和机器人运营商迈出下一步,这类解决方案是为快速增长的无人机、移动机器人、水下机器人和工业机器人生态系统进行快速充电不可或缺的一部分。WiBotic 旨在推动“多对多”的工作模式,即多款机器人(含来自不同制造商的机器人)可在不同时间通过同一款发射器充电。或者,整个机器人队伍可在仓库内位于不同位置的发射器网络间移动。简而言之,任何机器人均可通过任何充电站充电,即使机器人有不同的电池化学成份、电压和充电电流也没问题。

无线充电的最大挑战是什么?

WiBotic 首席执行官 Ben Waters 表示:“无线电源归根结底是阻抗匹配。这些系统的阻抗一直在变化……而且要通过无线电源链路保持高效率,就需要在前端部署一款非常坚固的 DC-DC 电源,支持广泛的负载和温度条件。这是我们真正受益于 Vicor 模块的地方。”

Vicor 零电压开关 (ZVS) 稳压器为无线充电创新注入强劲动力。

Vicor 48V VI Chip® PRM™ 稳压器 是一款 400W 的高效率转换器,符合 WiBotic 对各种负载条件的苛刻要求,可实现为各种电池充电。它支持 36 至 75V 的输入电压,可生成稳压输出。该器件可为 WiBotic TR-110 无线充电站板载的自适应匹配发射器供电,而该发射器又可通过无线方式为机器人或无人机的机载供电。PRM 接收 AC-DC 电源的 48V 电压,输出电压的控制不仅是自适应的,而且该电压还可在大约 20-55V 之间微调。

Waters 指出:“Vicor 一直是 Wibotic 的优质合作伙伴。他们使我们的无线电源系统能轻松获得可靠的电力。”

Vicor PRM 能在各种阻抗下实现连续的高效率转换,可灵活支持“全面充电”和“涓流充电”模式,在功率较低时效率无明显下降。这是同类竞争电源组件无法实现的关键性能指标。

Ben Waters 自 2015 年起一直担任 WiBotic 的首席执行官,当时他和联合创始人 Joshua Smith 将他们在华盛顿大学开发的无线充电解决方案进行商业化。

Ben Waters, Wibotic CEO and Founder picture

Ben Waters,Wibotic 首席执行官、创始人

请在Power System Design上 收听完整的播客,2020 年 6 月 24 日发表。

资源

Contact Form

联系 Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。