使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
找到传导发射测试失败的根源可能是一个漫长而复杂的过程。本次网络研讨会的重点是帮助快速识别EMI测试失败的真正来源的技术,以及如何降低它们的噪声频谱。
任何希望减轻测试失败对项目时间和成本影响的人都将从本次网络研讨会中受益,主题包括:故障排除技术,帮助确定EMI测试失败的真正原因;电流波形与频率;共模与差模电流;控制传导发射滤波器中这些电流的元件;滤波器如何干扰电源稳定性并导致测试失败。
使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
优化高压至 SELV 转换,无需电池和超级电容
了解如何通过快速双向转换将高压电池电源有效转换至 SELV 以支持再生负载
为 48V 后装市场负载供电的未来走向
Vicor 战略客户经理 David McChesney 对这一过渡可能需要的时间提出了一些令人惊讶的见解。以及后装市场负载供电与向 48V 过渡将产生哪些短期和长期影响
在纯电动汽车(BEV)中利用现有硬件消除高压预充电
Vicor 汽车首席现场应用工程师 Patrick Kowalyk 将讲述任何高压母线都需要一个预充电电路来减少一段时间内的电流变化(称为 dv/dt)以保护纯电动汽车中的电子设备