使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
描述
国防电源系统设计将带来对电气性能及环境条件最苛刻的要求,许多这些要求将由严格的标准强制执行。在这个研讨会中,我们的系统应用工程师Vamshi Domudala解释了如何克服电源系统设计人员所面临的多重挑战,充分利用 Vicor 30 年的丰富经验为成千上万的国防系统设计提供全方位的专业支持。
所涵盖的主题包括:需要满足的标准;典型应用和测试结果;通过滤波器和布局来降低噪声;使用针对国防应用而优化的电源组件。
使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
优化高压至 SELV 转换,无需电池和超级电容
了解如何通过快速双向转换将高压电池电源有效转换至 SELV 以支持再生负载
为 48V 后装市场负载供电的未来走向
Vicor 战略客户经理 David McChesney 对这一过渡可能需要的时间提出了一些令人惊讶的见解。以及后装市场负载供电与向 48V 过渡将产生哪些短期和长期影响
在纯电动汽车(BEV)中利用现有硬件消除高压预充电
Vicor 汽车首席现场应用工程师 Patrick Kowalyk 将讲述任何高压母线都需要一个预充电电路来减少一段时间内的电流变化(称为 dv/dt)以保护纯电动汽车中的电子设备