Skip to main content

Defense Applications.jpg

网络研讨会

满足国防应用 DC-DC 电源系统需求

请输入一个有效的

立即观看网络研讨会

请填写如下注册表,观看网络研讨会

错误

提交表单时发生错误

国防电源系统设计对电气性能和环境条件提出了一些最苛刻的要求,其中许多要求都是通过严格的标准来执行的。此外,尺寸和重量可能也是主要的限制,而且高可靠性也很关键,尽管工作条件很恶劣。

国防电源系统通常具有极具挑战性的电压范围要求,需要对大量瞬态进行抑制,而且要求降低电磁干扰。本次网络研讨会主要讨论如何克服电源系统设计人员面临的众多挑战,利用 Vicor 30 年的丰富经验,为成千上万的防御系统设计提供支持。

涵盖的主题有:

  • DC-DC 系统助力符合 MIL 标准
  • 达到现在及未来要求的典型应用与测试结果
  • 降低滤波器和布局的噪声
  • 使用针对国防应用优化的电源组件

参会对象

如果您是负责为国防应用开发电源系统的工程师,请千万不要错过本场网络研讨会。想要了解苛刻要求以及灵活电源组件如何帮助缩短设计时间的技术管理人员也可以参加。

主持人介绍

Vamshi Domudala

Vamshi Domudala 毕业于马萨诸塞大学洛厄尔分校 (University of Massachusetts Lowell),获电气及计算机工程硕士学位,在 Vicor 拥有多年的系统应用工程师工作经验。