使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
PCB 设计最重要的方面是什么?设计人员往往会忽略 PCB,导致设计欠佳、性能不足。PCB 布局是系统散热及供电的关键。本次研讨会将涵盖 PCB 设计的各个重要方面,旨在最大限度改善热传递,最大限度降低供电阻抗与损耗。
使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
优化高压至 SELV 转换,无需电池和超级电容
了解如何通过快速双向转换将高压电池电源有效转换至 SELV 以支持再生负载
在纯电动汽车(BEV)中利用现有硬件消除高压预充电
Vicor 汽车首席现场应用工程师 Patrick Kowalyk 将讲述任何高压母线都需要一个预充电电路来减少一段时间内的电流变化(称为 dv/dt)以保护纯电动汽车中的电子设备
设计 48V 区域架构,确保纯电动汽车(BEV)电池组持续提供高压电源
Vicor 现场应用工程师 YK Choi 和 INFAC 首席工程师 YoungJae Kang 讨论了将 48V 转换器集成到电池组中会如何在 48V 分区架构中减轻热量、成本和重量