使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
这个网络研讨会解释了在为铁路行业开发电源系统时工程师面临的市场压力,克服技术挑战的方法,并展示了一些设计案例介绍如何为车载系统提供高性能电源。
观众将学到一系列设计技巧,包括:缓和瞬态变化和 EMI 的滤波技巧;Vicor 如何在具有挑战性的环境中保证可靠性;以及更高功率密度和效率的优势。
使用模块化电源建构更好的无人机
基于 Vicor 高性能电源模块的供电网络 (PDN) 可为下一代无人机的开发提供创新设计
优化高压至 SELV 转换,无需电池和超级电容
了解如何通过快速双向转换将高压电池电源有效转换至 SELV 以支持再生负载
为 48V 后装市场负载供电的未来走向
Vicor 战略客户经理 David McChesney 对这一过渡可能需要的时间提出了一些令人惊讶的见解。以及后装市场负载供电与向 48V 过渡将产生哪些短期和长期影响
在纯电动汽车(BEV)中利用现有硬件消除高压预充电
Vicor 汽车首席现场应用工程师 Patrick Kowalyk 将讲述任何高压母线都需要一个预充电电路来减少一段时间内的电流变化(称为 dv/dt)以保护纯电动汽车中的电子设备