Skip to main content

Modern Railway Applications-CN.png

网络研讨会

为现代铁路应用设计电源系统 

请输入一个有效的

立即观看网络研讨会

请填写如下注册表,观看网络研讨会

错误

提交表单时发生错误

铁路应用给电源工程师带来了挑战,因为车载系统日益复杂、需要提高能源效率而且任何设备都必须能够承受机车车辆遇到的恶劣环境。此外,铁路系统不仅必须提供高度的可靠性,而且还必须满足严格的认证要求。

本次网络研讨会主要讨论为铁路行业开发电源系统的工程师所承受的市场压力以及克服技术挑战的途径,并展示了一些设计案例,说明如何为车载系统实现高性能电源的设计。

本次网络研讨会的受众将了解到一系列设计技术,包括:

  • 降低瞬态和 EMI 的滤波技术;
  • Vicor 如何在极具挑战性的环境下确保可靠性;
  • 以及更高功率密度及电源效率的优势。

参会对象

本次网络研讨会旨在为铁路行业各个层次的电源开发人员和技术管理人员提供帮助。

主持人介绍

彭煜歆

彭煜歆,2014年9月加入Vicor,任高级应用工程师,从事数据通信和高可靠性电源方案的研究和推广。在加入Vicor之前,曾就职光宝电子从事服务器电源的开发工作。后加入仙童半导体担任高级应用工程师,从事AC/DC 和DC/DC以及电机驱动方案的技术支持。