Skip to main content

Battery Applications-CN.jpg

网络研讨会

适用于电池应用的电源组件

请输入一个有效的

立即观看网络研讨会

请填写如下注册表,观看网络研讨会

错误

提交表单时发生错误

当下从电动汽车和家用储能到通信基础设施的许多系统都使用电池来实现便携式电源,或者在主电源出现故障的情况下提供电源。如果对电池的需求持续增长,工程师需要更简单的设计电池供电系统的方法。特别是电池的输出电压范围需要显著变化,电源系统必须为载点提供恒定电压并成为电池充电的电流源,这些都是需要更高效率的持续需求。

本网络研讨会解释了如何使用灵活的电源组件可以缩短设计周期,简化电源系统,降低成本,重量和尺寸,同时提高效率。

所涵盖主题包括:

  • 为什么宽范围输入和输出电压如此重要
  • 如何设计可扩展的电源系统来满足当前和未来的需求
  • 使用灵活组件降低成本
  • 使用电池最大化功率系统的密度和效率

参会对象

本研讨会适合任何从事使用电池进行系统开发的工程师,也适用于那些想了解新的电源系统设计方法如何提升基于电池的系统的技术经理。

主持人介绍

Jeff Chang

Jeff Chang有20年的電子產業電源設計經驗,涵蓋手持產品,平板及筆記型電腦,工業產品,以及伺服器等。2015年加入 Vicor Taiwan Branch,現任台灣區應用工程師,負責對台灣地區客戶技術支援。