压力下的动力:满足军事领域激增的电力需求
军事电源系统设计者需要更多的性能(功率)和兼容性。了解 Vicor SOSA 电源如何解决难题
Maintenance Notice
In an effort to improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site Wednesday Oct. 7th between 5am and 9am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time, specifically our web tools. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
这些可用于严苛环境的传导散热器件额定工作输入电压为 28V 或 270VDC,可提供 3.3 到 12V 的标准 VITA 62 输出电压。3U 模型可提供高达 600W 的功率,而 6U 模型则可提供高达 1000W 的功率。需要不同输出电压或功率的客户可申请定制电源来满足其自己的规范要求。该系列产品已经过全面测试,符合 MIL-461G 和 MIL-704F 标准。此外,28V 输入版本也符合 MIL-1275E 标准。
筛选产品
| 型号 | 额定输入电压 (V) | 输出功率 (W) | 外形尺寸 | 保护涂层 | 输出电压配置 | 差异化特性 | 加入购物车/查看详情 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIT028H3U600C000
|
Part Number: VIT028H3U600C000 |
额定输入电压 (V):
28
|
输出功率 (W):
600
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
差异化特性: | 详细 | |
|
VIT028H3U600D000
|
Part Number: VIT028H3U600D000 |
额定输入电压 (V):
28
|
输出功率 (W):
600
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层+镀金接口
|
输出电压配置:
可并联
|
差异化特性: | 详细 | |
|
VIT028H6U1000C000
|
Part Number: VIT028H6U1000C000 |
额定输入电压 (V):
28
|
输出功率 (W):
1000
|
外形尺寸:
6U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
差异化特性: | 详细 | |
|
VIT3P28H3U750C1
|
Part Number: VIT3P28H3U750C1 |
额定输入电压 (V):
115 VAC LTN
|
输出功率 (W):
750
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
差异化特性: | 详细 | |
|
VITHU270H3U50C01*
|
Part Number: VITHU270H3U50C01* |
额定输入电压 (V):
270
|
输出功率 (W):
600
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
差异化特性: | 详细 | |
|
VIT270H3U600C000
|
Part Number: VIT270H3U600C000 |
额定输入电压 (V):
270
|
输出功率 (W):
600
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
差异化特性:
VITA 62.0 标准型
|
详细 | |
|
VIT270H3U600A000
|
Part Number: VIT270H3U600A000 |
额定输入电压 (V):
270
|
输出功率 (W):
600
|
外形尺寸:
3U
|
保护涂层:
涂层
|
输出电压配置:
可并联
|
差异化特性:
VITA 62.2 高海拔环境适用型
|
详细 |
*该产品与 VIT3P28H3U750C1 配合使用
外形满足可扩展的开放式 VPX
过流、过压和过温保护
符合 MIL-STD 704F、461G、810G 及 1275E 的军用标准
无电解电容器