Skip to main content
ZVS 稳压器
高效的功率传输 申请免费评估样品
ZVS buck regulators deliver at higher temperatures

...工作温度更高

一个稳压器只有在它能够在其实际使用环境中提供良好 的电源的情况下才算是好稳压器。与同类竞争产品相比,Vicor ZVS 稳压器可在更高的温度下提供更多的电源。

ZVS buck regulators deliver at higher efficiencies

..效率更高

任何 ZVS 稳压器的核心都是零电压开关拓扑。与同类竞争产品相比,该拓扑可从更高的输入 电压实现更低的损耗,从而可带来更高的转换 效率。

ZVS buck regulators deliver in a smaller size

...尺寸更小

在封装中高度集成所有工作组件。

  • 8 x 7 x 0.85mm
  • 0.31 x 0.28 x 0.033in
ZVS buck regulators deliver the first time

...业界首次

ZVS buck regulators have a predefined design, minimal need for input/output ceramic capacitance and a reference schematic and layout are provided.

48V/24V 直接到负载点消除了中间转换级

  • 高降压比 (60V 到 2.2V)
  • 两种封装,24V和48V引脚兼容
Vicor ZVS buck regulators

资源

请输入一个有效的

申请免费评估样品

申请免费评估样品!

我的电源规格

错误

提交表单时发生错误

浏览可用的评估板

ZVS 可用的评估板

48V
输入电压 输出电压 最大功率 型号
输入电压8 – 60V 输出电压10 – 50V 最大功率140W 型号PI3740-00-EVAL1
输入电压21 – 60V 输出电压21 – 36V 最大功率160W 型号PI3741-00-EVAL1
输入电压21 – 60V 输出电压36 – 54V 最大功率197W 型号PI3741-01-EVAL1
24V
输入电压 输出电压 最大功率 型号
输入电压16 – 34V 输出电压12 – 34V 最大功率240W 型号PI3749-00-EVAL1

ZVS 降压稳压器

48V
输入电压 输出电压 最大电流 型号
输入电压30 – 60V 输出电压3.3V 最大电流10A 型号PI3583-00-EVAL1
输入电压30 – 60V 输出电压5.0V 最大电流10A 型号PI3585-00-EVAL1
输入电压30 – 60V 输出电压12.0V 最大电流9A 型号PI3586-00-EVAL1
输入电压30 – 60V 输出电压3.3V 最大电流22A 型号PI3523-00-EVAL1
输入电压30 – 60V 输出电压5.0V 最大电流20A 型号PI3525-00-EVAL1
输入电压30 – 60V 输出电压12.0V 最大电流18A 型号PI3526-00-EVAL1
输入电压36 – 60V 输出电压2.5V 最大电流10A 型号PI3542-00-EVAL1
输入电压36 – 60V 输出电压3.3V 最大电流10A 型号PI3543-00-EVAL1
输入电压36 – 60V 输出电压5.0V 最大电流10A 型号PI3545-00-EVAL1
输入电压36 – 60V 输出电压12.0V 最大电流9A 型号PI3546-00-EVAL1
24V
输入电压 输出电压 最大电流 型号
输入电压8 – 36V 输出电压3.3V 最大电流10A 型号PI3301-00-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压3.3V 最大电流15A 型号PI3301-01-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压3.3V 最大电流10A 型号PI3301-20-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压3.3V 最大电流15A 型号PI3301-21-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压5.0V 最大电流10A 型号PI3302-00-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压5.0V 最大电流10A 型号PI3302-20-EVAL1
输入电压17.4 – 36V 输出电压12V 最大电流8A 型号PI3303-00-EVAL1
输入电压17.4 – 36V 输出电压12V 最大电流8A 型号PI3303-20-EVAL1
输入电压20.4 – 36V 输出电压15V 最大电流8A 型号PI3305-00-EVAL1
输入电压20.4 – 36V 输出电压15V 最大电流8A 型号PI3305-20-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压1.0V 最大电流10A 型号PI3311-00-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压1.0V 最大电流15A 型号PI3311-01-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压1.0V 最大电流10A 型号PI3311-20-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压1.0V 最大电流15A 型号PI3311-21-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压2.5V 最大电流10A 型号PI3312-00-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压2.5V 最大电流15A 型号PI3312-01-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压2.5V 最大电流10A 型号PI3312-20-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压2.5V 最大电流15A 型号PI3312-21-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压1.8V 最大电流10A 型号PI3318-00-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压1.8V 最大电流15A 型号PI3318-01-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压1.8V 最大电流10A 型号PI3318-20-EVAL1
输入电压8 – 36V 输出电压1.8V 最大电流15A 型号PI3318-21-EVAL1
输入电压14 – 42V 输出电压5.0V 最大电流20A 型号PI3325-00-EVAL1
12V
输入电压 输出电压 最大电流 型号
输入电压8 – 18V 输出电压1.0V 最大电流15A 型号PI3420-00-EVAL1
输入电压8 – 18V 输出电压1.8V 最大电流15A 型号PI3421-00-EVAL1
输入电压8 – 18V 输出电压2.5V 最大电流15A 型号PI3422-00-EVAL1
输入电压8 – 18V 输出电压3.3V 最大电流15A 型号PI3423-00-EVAL1
输入电压8 – 18V 输出电压5.0V 最大电流15A 型号PI3424-00-EVAL1

Promo Component

高性能 ZVS 降压稳压器消除 在宽输入范围负载点应用中 提高功率吞吐量的障碍

下载白皮书