Skip to main content

PI31xx DC-DC轉換器模組

適用於24V、28V和48V輸入的75W以下電源轉換器

適用於24V、28V和48V輸入的75W以下電源轉換器

Vicor的系列超高密度隔離式DC-DC轉換器建立在專有ZVS拓撲結構之上,採用先進控制矽晶整合、最先進平面磁性組件和高性能功率半導體技術,有助於實現高開關頻率。

特性與優勢

特性與優勢

Simple to use

採用零電壓開關模組的完整隔離型DC-DC

三種輸入電壓範圍,適用於通訊、工業、堅固耐用/M級應用

Rich feature set

具有100 V /100 ms最大峰值輸入電壓(非運行)的通訊轉換器

選擇一款 PI31xx 轉換器

0 個產品
Image 輸入電壓 (V) 輸出電壓 (V) 最大輸出電流 安裝類型 加入購物車/查看詳情
輸入電壓 (V):
36.0 - 75.0
輸出電壓 (V):
3.3
最大輸出電流:
18.1818
安裝類型:
SMT
詳細
輸入電壓 (V):
36.0 - 75.0
輸出電壓 (V):
12.0
最大輸出電流:
5.0
安裝類型:
SMT
詳細
輸入電壓 (V):
16.0 - 50.0
輸出電壓 (V):
12.0
最大輸出電流:
4.1667
安裝類型:
SMT
詳細
輸入電壓 (V):
18.0 - 36.0
輸出電壓 (V):
12.0
最大輸出電流:
4.1667
安裝類型:
SMT
詳細
輸入電壓 (V):
16.0 - 50.0
輸出電壓 (V):
3.3
最大輸出電流:
10.0
安裝類型:
SMT
詳細
輸入電壓 (V):
16.0 - 50.0
輸出電壓 (V):
5.0
最大輸出電流:
10.0
安裝類型:
SMT
詳細
輸入電壓 (V):
18.0 - 36.0
輸出電壓 (V):
5.0
最大輸出電流:
10.0
安裝類型:
SMT
詳細
輸入電壓 (V):
41.0 - 57.0
輸出電壓 (V):
18.0
最大輸出電流:
3.333
安裝類型:
SMT
詳細
輸入電壓 (V):
16.0 - 50.0
輸出電壓 (V):
15.0
最大輸出電流:
3.3333
安裝類型:
SMT
詳細

電源系統設計工具

採用電源系統設計工具快速查找產品

輸入規格

輸出規格:

輸出規格:

輸出

Power Seminar

2020秋季
行業專家親臨研討會,為您提升電源轉換知識

查找您附近的地點

資源

Family Page Resources

Promo Component

在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究

相關產品

相關產品

Contact Form

聯絡Vicor

感謝您與我們聯絡。

您將在一個工作日內收到答覆。