Skip to main content

Cool Switch

Cool-Switch® PI2161 是一個完整的全功能負載斷開開關解決方案,適用于採用調整電子斷路器和極低導通電陰 MOSFET 的中等電壓應用。

特性與優勢

特性與優勢

針對高達 60V 和 12A 應用採用高速電子斷路器的負載隔離開關解決方案。

Fast 120nS dynamic response

針對過流故障快速 120ns 動態回應,或用戶控制回應(EN 高)

 

整合了 RDS(on) 為 8.5mΩ MOSFET 的極低功耗解決方案(上)

緊湊型 7mm x 8mm SiP 封裝 LG

緊湊型 7mm x 8mm SiP 封裝 LG

篩選產品

0 個產品
0 個產品
Part Number 控制器/ SiP 回應時間(納秒) Vds 電流 (A) RoHS 封裝尺寸 加入購物車/查看詳情
PI2161-01-LGIZ
Part Number: PI2161-01-LGIZ 控制器/ SiP:
Full-Function
回應時間(納秒):
120
Vds:   電流 (A):
12
RoHS:
Yes
封裝尺寸:
7 x 8 mm, LGA SiP

Power System Designer

採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

資源

Promo Component

在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究

相關產品

相關產品

Contact Form

聯絡 Vicor

感謝您與我們聯絡。

您將在一個工作日內收到答覆。