Skip to main content
imageAltText
便捷部署
高效率的高密度
DC-DC 模組
隔離式 非隔離式

需要可擴展的高效 DC-DC 轉換

提供更高性能及功能性的需求在不斷增長,而且您需要減少電源系統空間佔用並降低功耗。您必須用更短的設計時間和更少的資源來應對這些挑戰。您將需要克服傳統基礎獨立組件式電源系統設計的極限,轉而採用先進解決方案。 

減少設計時間並實現最大密度和最高效率

減少設計時間並實現最大密度和最高效率

模組化電源組件支持可預測的組件與系統的功能性及可靠性,包括組件與系統功能性及可靠性可預測、快速的設計週期、便捷的系統配置、可重構與擴展性,同時還可實現超越最佳備選解決方案的系統工作效率、功率密度和經濟性。多組件的組合可實現完整的電源系統,不僅能夠克服艱鉅的空間及效率挑戰,而且幾乎可消除常見的“最後一分鐘”的意外及延遲。在業經驗證的 Vicor 廣泛電源組件產品系列中,即可獨立使用也能與下游負載點 ZVS 降壓穩壓器及升降壓穩壓器配合使用的 DCM DC-DC 轉換器的供電網絡支持高效供電,可提供優異的電源系統性能以及從各種未穩壓電源到負載點的可靠連接。 

Vicor 隔離式及非隔離式穩壓 DC-DC 轉換器

Isolated and non-isolated regulated DC-DC converters

面向所有標準行業輸入電壓的 DCM 隔離式穩壓大功率 DC-DC 轉換器

Isolated-regulated high-power DC-DC converters
  • 效率:高達 93%
  • 最小封裝尺寸 23 x 22 x 7 毫米
  • 輸入:9 – 420V
  • 輸出:3.3、5、12、13.8、15、24、28、36、48V
  • 功率:高達 600W

ZVS 非隔離負載點穩壓器

ZVS buck point-of-load regulators
  • 效率:高達 98%
  • 最小封裝尺寸 7 x 8 x 1 毫米
  • 輸入:
    額定12VIN (8 至 18VIN)
    額定24VIN (8 至 42VIN)
    額定48VIN (30 至 60VIN)
  • 寬輸出範圍(1 至 16V)
  • 電流:高達 22A

ZVS 非隔離升降壓寬範圍負載點穩壓器,工作溫度在 -55ºC 至 +155ºC 之間

ZVS buck-boost point-of-load regulators
  • 效率:高達 98%
  • 最小封裝尺寸 10 x 14 x 2.5 毫米
  • 輸入:8 – 60V
  • 輸出:10 – 54V
  • 功率:高達 200W 穩定功率
  • 採用錫鉛 BGA 封裝供貨

資源