Skip to main content

MIL-COTS MI-MegaMod™ DC-DC 轉換器

MI-MegaMod 從一路、兩路或三路輸出提供總共高達 300W 功率。每個單元都包含採用機架安裝式封裝的一個、兩個或三個元件級 Vicor MI-200/MI-J00 DC-DC 轉換器。此外,MI-MegaMod 機架安裝式封裝也可用於 MI-IAM、MI-RAM 和 MI-AIM 模組。

提供標準功能組合,如寬輸出調節/編程、限流、遠端採樣補償、邏輯啟用/禁用,可為電源系統提供保護、多功能性,以及可靠性。

Vicor MIL-COTS MI-MegaMod™ DC-DC converters

Power System Designer

採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特性與優勢

特性與優勢

One, two or three outputs

一路、兩路或三路輸出

Transient compliance for 28V

符合 MIL-STD-704D/E/F 28 和 270VDC 暫態要求

Compliance for 155V

符合 MIL-STD-1399A 155VDC 要求

資源

Promo Component

在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究

相關產品

相關產品