Skip to main content
Nicolas Richard presenting

Presentation

電源モジュールを用いたハーネス軽量化によって航続距離の不安を解消

現代の自動車は複雑であり、12Vのワイヤーハーネスが重量とコストで大きな割合を占めています。軽量化してスペースを確保し航続距離を伸ばすことは、今日の重要事項です。電圧を昇圧するというアプローチでは、車両全体に配電するワイヤーハーネスを細くするほど効果が大きく、重量が軽くできます。この新しい革新的なアプローチは、SAC電圧変換比固定比のモジュールで簡単に実現できます。この電源モジュールを用いると、ハーネスの重量を大幅に減らすと同時に、効率よく昇圧 / 降圧ができます。

Nicolas Richard

Vicor EMEA / Automotive Sales and Field Applications Director

Nicolas Richardは、Vicorヨーロッパ のオートモーティブ セールス&フィールドアプリケーションエンジニアリングのディレクターです。Nicolasは、インフォテインメント、ADAS、パワーエレクトロニクスシステム(DC-DC、インバータ、BMS)、半導体に関して、自動車分野で19年の経験があります。
Siemens VDO、Continental、Fairchild、ON Semi、IDT、ルネサスなどのTier1、Tier2の自動車部品メーカーで、プログラムマネジメント、フィールドアプリケーションエンジニア、セールスなどを務めました。
Nicolasは、フランスのESIEEで電気工学の修士号(MS)を取得しています。

Photo of Nicolas Richard

Originally presented at World Congress Expo on April 18, 2023