Skip to main content

数据中心PRM™ 稳压器和 VTM™ 电流倍增器  

适用于计算的专用分比式电源解决方案

适用于计算的专用分比式电源解决方案

数据中心 PRM&VTM 解决方案利用了分比式电源架构要求的特点,非隔离服务器应用提供了 48V 直接到负载点的电源转换,应用于CPU, GPU, ASIC 和存储设备。这些解决方案为高性能计算提供了高密度、高效率和低噪声转换。

特点与优势

特点与优势

非隔离稳压器

ZVS buck-boost topology

1.1 in2 面积提供500 W 

Switching frequency

0.56 in2面积提供250 W

Power density

ZVS 升降压拓扑

Features and Benefits

VTM 的特性与优势

Non-isolated

非隔离变压器

高达 135A

高达 135A

高频率正弦振幅转换器™

高频率正弦振幅转换器™

#4 Placeholder

快速瞬态响应

选择一款 PRM

0 个产品
输入电压范围 (V) VTM 兼容 输出设置 (V) 功率 封装 加入购物车/查看详情
输入电压范围 (V):
38 – 60
VTM 兼容:
VTM 与 PRM 兼容
输出设置 (V):
28 – 54
功率:
100
封装:
10 x 10 x 2.5 mm (LGA SiP)
详细

选择一款 VTM

0 个产品
Vin (V) Vout (V) 输出电流 (A) 封装 加入购物车/查看详情
Vin (V):
48 (0 - 55)
Vout (V):
2.0 (0 - 2.3)
输出电流 (A):
88
封装:
1323 ChiP
详细
Vin (V):
48 (0 - 60)
Vout (V):
1.0 (0 - 1.25)
输出电流 (A):
107
封装:
1323 ChiP
详细
Vin (V):
48 (0 - 55)
Vout (V):
2.0 (0 - 2.3)
输出电流 (A):
95
封装:
1323 ChiP
详细
Vin (V):
40 (0 - 60)
Vout (V):
1.0 (0 - 1.5)
输出电流 (A):
130
封装:
1323 ChiP
详细
Vin (V):
48 (0 - 60)
Vout (V):
1.0 (0 - 1.25)
输出电流 (A):
135
封装:
1323 ChiP
详细
Vin (V):
48 (0 - 60)
Vout (V):
1.2 (0 - 1.25)
输出电流 (A):
105
封装:
0823 ChiP
详细

Power System Designer

采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video

Input specifications

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

Output specifications

Output
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。