国防与航空航天:为具有尺寸、重量及功耗限制的前沿技术提供强劲动力
Vicor SOSA 校准电源是一款 COTs 电源,专为按照 SOSA 标准开发的开放式 3U VPX 系统设计。该模块利用 Vicor 的专利技术,为这类高度坚固的传导冷却模型实现很高的效率和功率密度。
最多可并联四个电源,通过专有的无线均流提升 +12V 主输出以及 +3.3V 辅助输出的输出功率。不再需要传统的均流引脚。均电流精度为 ±2A。
外形满足可扩展的开放式 VPX
过流、过压和过温保护
符合 MIL‑STD 704F, 461F, 810G, 1275D 的军用标准
高可靠性模块化设计